Menu Hľadať

Nastavovače - vodorovná montáž

Na sklade

Adjusters - Level Mount adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka závitu Priemer základne Kúpiť
3,7265 € - 7,6166 € 225 Na sklade
45.0 mm
37.5 mm
4,1959 € - 8,5127 € 591 Na sklade
45.0 mm
47.5 mm
3,4278 € - 6,9595 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
25.0 mm
3,7692 € - 7,2582 € 526 Na sklade
45.0 mm
25.0 mm
4,2385 € - 8,6322 € 896 Na sklade
45.0 mm
47.5 mm
3,5985 € - 7,3179 € 245 Na sklade
35.0 mm
37.5 mm
3,8829 € - 7,8855 € 850 Na sklade
45.0 mm
25.0 mm
4,4234 € - 8,9607 € 822 Na sklade
45.0 mm
47.5 mm
4,7648 € - 9,6477 € 598 Na sklade
70.0 mm
25.0 mm
5,3764 € - 10,9619 € 37 Na sklade
45.0 mm
47.5 mm
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 37.5 mm M10 45.0 mm Čierna

10165911

Cenové rozpätie
7,6166 € - 3,7265 €

Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    37.5 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 47.5 mm M10 45.0 mm Čierna

10165935

Cenové rozpätie
8,5127 € - 4,1959 €

Úroveň zásob
591 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    47.5 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6, oceľ
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 25.0 mm M10 35.0 mm Čierna

10165867

Cenové rozpätie
6,9595 € - 3,4278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6, oceľ
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 25.0 mm M10 45.0 mm Čierna

10165874

Cenové rozpätie
7,2582 € - 3,7692 €

Úroveň zásob
526 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 47.5 mm M12 45.0 mm Čierna

10165959

Cenové rozpätie
8,6322 € - 4,2385 €

Úroveň zásob
896 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    47.5 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 37.5 mm M10 35.0 mm Čierna

10165904

Cenové rozpätie
7,3179 € - 3,5985 €

Úroveň zásob
245 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    37.5 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6, oceľ
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 25.0 mm M12 x 1.75 45.0 mm Čierna

10165898

Cenové rozpätie
7,8855 € - 3,8829 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6, oceľ
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 47.5 mm M10 45.0 mm Čierna

10165928

Cenové rozpätie
8,9607 € - 4,4234 €

Úroveň zásob
822 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    47.5 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6, oceľ
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 25.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10165881

Cenové rozpätie
9,6477 € - 4,7648 €

Úroveň zásob
598 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 47.5 mm M10 45.0 mm Čierna

10165942

Cenové rozpätie
10,9619 € - 5,3764 €

Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    47.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Spôsob montáže
    Závitový čap