Menu Hľadať

Roztiahnuteľný návlek 64.0 mm 120.0 mm Polyamid 6.6

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10310748

Starý kód produktu:

900485

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 89,034 €
5 - 9 81,2846 €
10 + 73,2756 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

89,03 €

1 x 89,034 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6 UL94 V2
Predávane po Kotúč
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 64.0 - 120.0 mm
Menovitý vnútorný priemer 76.0 mm
Celková dĺžka 15.2 m
Dĺžka kotúča 15.2 m
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás