Menu Hľadať

Návleky na optické vlákna

Vo výrobe

Made from Black Thermoplastic Elastomers (TPE), Fibre Optic Connector Boots provide strain relief for Micron Fibres and additional protection to the fibre, while routing through a hole. The 900 Micron Transition Boot limits the bend of the fibre, preventing signal loss.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková šírka Celková dĺžka Kúpiť
0,7609 € - 0,7609 € Požiadajte o dodací termin tu
6.2
22.2 mm
900 mikrónov Zástrčka pre optické vlákno Čierna 22.2 mm

10312889

Cenové rozpätie
0,7609 € - 0,7609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Celková dĺžka
    22.2 mm
  • Typ
    900 mikrónov
  • Commodity Code
    3926909790