Menu Hľadať

Nerezové vozíky bez príruby

Vo výrobe

Tieto nerezové vozíky bez príruby sú typom lineárneho ložiska, ktorý je obzvlášť užitočný pre veľké zaťaženia v rôznych aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sú vyrobené z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy pre blokové guličky bežca.

Vďaka nízkemu treniu poskytuje tvar bez príruby väčšiu plochu kontaktu s lineárnym vodiacim systémom, čo zaisťuje väčšiu stabilitu a presnosť pri pohybe. Chýbajúce príruby tiež umožňujú dodatočnú flexibilitu, pokiaľ ide o priestor a umiestnenie. Držiaky guličiek vo vozíkoch umožňujú oveľa väčšiu rovnobežnosť a výškové odsadenia montážnej základne, čo umožňuje značné vychýlenie a vytiahnutie vozíkov z koľajnice bez straty guličiek.

Konštrukcia je vysoko odolná voči korózii, vhodná na použitie v oblastiach s vlhkosťou, chemikáliami alebo vysokými teplotami. Odolávajú teplotám od -20 C do +120 C. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane strojárstva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.

  • Tvar bez príruby umožňuje jednoduchú kompaktnú montáž a integráciu do existujúcich systémov.
  • Udržiavajú váhu, prenášajú zaťaženie a uľahčujú pohyb.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +120 C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1753

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Požiadajte o dodací termin tu
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Požiadajte o dodací termin tu
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
Požiadajte o dodací termin tu
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
Požiadajte o dodací termin tu
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
Požiadajte o dodací termin tu
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
Vozík bez príruby 20.0 50.0 M6x12 Hliník

20263690


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Vozík bez príruby 20.0 50.0 M6x12 Hliník

20263430


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Vozík bez príruby 25.0 65.0 M6x12 Hliník

20263423


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Vozík bez príruby 16.0 45.0 M5x12 Hliník

20263416


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Vozík bez príruby 25.0 65.0 M6x12 Hliník

20263713


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Vozík bez príruby 16.0 45.0 M5x12 Hliník

20263706


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0