Menu Hľadať

Nohy pre stroje - antivibračné

Na sklade

Anti-vibration Machine Mounts absorb shock and reduce noise as well as providing good adhesion to the floor. These mounts are ideal for use as feet for machinery and conveyors.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celkový priemer Výška základne Maximálne zaťaženie Dĺžka závitu Kúpiť
49,1021 € - 49,1021 € 12 Na sklade
M10
80.0 mm
80.0 mm
125,1606 € - 125,1606 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
160.0 mm
120.0 mm
77,6958 € - 77,6958 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
120.0 mm
100.0 mm
Antivibračné nožičky 80.0 mm M10 80.0 mm Žltá

10300411

Cenové rozpätie
49,1021 € - 49,1021 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Liatina
  • Celkový priemer
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Commodity Code
    7325999090
Antivibračné nožičky 160.0 mm M16 120.0 mm Žltá

10300435

Cenové rozpätie
125,1606 € - 125,1606 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Liatina
  • Celkový priemer
    160.0 mm
  • Dĺžka závitu
    120.0 mm
  • Commodity Code
    7325999090
Antivibračné nožičky 120.0 mm M12 100.0 mm Žltá

10300428

Cenové rozpätie
77,6958 € - 77,6958 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Liatina
  • Celkový priemer
    120.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Commodity Code
    7325999090