Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Skupina SR: SR1545
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie základne | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,7913 € - 26,2336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 3,4114 € - 3,4114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10336519 | 3,8196 € - 9,2766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 5,5983 € - 5,5983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,3392 € - 20,2984 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 5,8173 € - 14,1673 € | 10 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,6188 € - 6,6188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,1427 € - 4,1427 € | 120 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,1899 € - 3,1899 € | 1760 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,3222 € - 4,3222 € | 184 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,5765 € - 3,5765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,2946 € - 4,2946 € | 24 Na sklade |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10,0596 € - 24,4316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,2888 € - 5,2888 € | 18 Na sklade |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 20,7606 € - 21,5186 € | 4 Na sklade |
Plastová otočná
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 9,6513 € - 23,4519 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10336656 | 4,1695 € - 10,195 € | 1 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 5,7446 € - 5,7446 € | 76 Na sklade |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,4108 € - 3,4108 € | 19 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku