Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Skupina SR: SR1545
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie základne | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
46 Na sklade |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
40 Na sklade |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
30 Na sklade |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
40 Na sklade |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
1 Na sklade |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
114 Na sklade |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
20 Na sklade |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
18 Na sklade |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
10,5281 € - 25,5938 € | 1 Na sklade |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku