Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Skupina SR: SR1545
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie základne | Priemer základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
46 Na sklade |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
40 Na sklade |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
30 Na sklade |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
40 Na sklade |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
1 Na sklade |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
114 Na sklade |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
20 Na sklade |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
18 Na sklade |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
10,5281 € - 25,5938 € | 1 Na sklade |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku