Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.
Skupina SR: SR1545
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie základne | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,5997 € - 11,5997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 7,6252 € - 7,6252 € | 26 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,1059 € - 5,1059 € | 20 Na sklade |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,6553 € - 6,6553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,0668 € - 9,0668 € | 60 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 22,7009 € - 22,7009 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 7,6252 € - 7,6252 € | 20 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,049 € - 6,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,4946 € - 4,4946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,325 € - 17,7424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,5087 € - 10,9619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,6937 € - 11,4399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10336656 | 4,0678 € - 9,9464 € | 1 Na sklade |
Plastová otočná
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 10,5281 € - 25,5938 € | 1 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10,9094 € - 11,137 € | 1 Na sklade |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,4159 € - 22,8799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,1358 € - 19,8033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 23,901 € - 58,2157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 6,4574 € - 6,4574 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,672 € - 9,672 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Plastová otočná
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku