Shelf Supports are designed to hold shelves securely in place. Commonly used in retail displays, the plastic supports are ideal for use in glass display units and cabinets.
The supports easily plug in thanks to the spigot mount design. They act like a bracket, bearing the weight of and providing support to both ends of a shelf. Assembly is quick and easy.
Different shelf support types available, including dowels and shelf bearers.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie podpery | Materiál | Rozmer prečnievania | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0968 € - 0,1855 € | 7350 Na sklade |
Shelf Bearer with 5mm fixing
|
Polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0436 € - 0,1197 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5mm Dowel
|
Polyamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0857 € - 0,1601 € | 3281 Na sklade |
Shelf Bearer with 6.7mm fixing
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku