Menu Hľadať

O-krúžky a súpravy Imperial

Na sklade

Imperial O-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.

  • Zabraňujú vniknutiu kvapaliny a úniku plynu.
  • K dispozícii sú imperiálne O-krúžky, metrické O-krúžky, európske metrické O-krúžky a čelné tesniace krúžky (ORFS).
  • Na použitie v statických a dynamických zariadeniach.
Materiál: FPM 75, Nitrilová guma 70 Farba: Čierna Skupina SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID YxY Materiál Typ Kúpiť
0,1123 € - 0,1123 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
2.6 mm
Nitrilová guma 70
2
0,0513 € - 0,0513 € 1700 Na sklade
4.5 mm
1.8 mm
Nitrilová guma 70
2
0,1578 € - 0,1578 € Požiadajte o dodací termin tu
5.3 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
15.5 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
12.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
36.1 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
10405529 0,3556 € - 0,3556 € Požiadajte o dodací termin tu
10.8 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
2.6 mm
FPM 75
2
0,7125 € - 0,7125 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
13.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
21.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
37.7 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
0,1279 € - 0,1279 € 11 Na sklade
17.1 mm
2.6 mm
Nitrilová guma 70
2
Požiadajte o dodací termin tu
17.1 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
40.7 mm
5.3 mm
Nitrilová guma 70
2
88 Na sklade
6.1 mm
1.8 mm
FPM 75
2
0,1891 € - 0,1891 € 10 Na sklade
28.2 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
0,0355 € - 0,0355 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
1.8 mm
Nitrilová guma 70
2
0,1749 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
  • z/zo 4
O-krúžok 14.0 mm 2.6 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405246

Cenové rozpätie
0,1123 € - 0,1123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 4.5 mm 1.8 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405161

Cenové rozpätie
0,0513 € - 0,0513 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 5.3 mm 1.8 mm FPM 75 Čierna

10405475

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 15.5 mm 2.6 mm FPM 75 Čierna

10405550


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 12.4 mm 2.6 mm FPM 75 Čierna

10405536


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 3.7 mm 1.8 mm FPM 75 Čierna

10405451


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 36.1 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405390


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 10.8 mm 2.6 mm FPM 75 Čierna

10405529

Cenové rozpätie
0,3556 € - 0,3556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 18.7 mm 2.6 mm FPM 75 Čierna

10405574


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 20.2 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405598

Cenové rozpätie
0,7125 € - 0,7125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 13.4 mm 2.6 mm FPM 75 Čierna

10405543


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 21.8 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405604


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 37.7 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405406


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 17.1 mm 2.6 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405260

Cenové rozpätie
0,1279 € - 0,1279 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 17.1 mm 2.6 mm FPM 75 Čierna

10405567


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 40.7 mm 5.3 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405420


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 6.1 mm 1.8 mm FPM 75 Čierna

10405482


Úroveň zásob
88 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 28.2 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405345

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 2.9 mm 1.8 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405147

Cenové rozpätie
0,0355 € - 0,0355 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 25.0 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405321

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100