Imperial O-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.
Materiál: FPM 75, Nitrilová guma 70 Farba: Čierna Skupina SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | YxY | Materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0979 € - 0,0979 € | 100 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
0,0898 € - 0,0898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,1123 € - 0,1123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
0,0659 € - 0,0659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
0,1664 € - 0,1664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
59 Na sklade |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
|||
0,1279 € - 0,1279 € | 11 Na sklade |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
89 Na sklade |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,3556 € - 0,3556 € | 313 Na sklade |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
0,1578 € - 0,1578 € | 94 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
0,1507 € - 0,1507 € | 100 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
0,1043 € - 0,1043 € | 90 Na sklade |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
0,1578 € - 0,1578 € | 80 Na sklade |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
0,7125 € - 0,7125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
10405529 | 0,3556 € - 0,3556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,0594 € - 0,0594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku