Imperial O-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.
Materiál: FPM 75, Nitrilová guma 70 Farba: Čierna Skupina SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | YxY | Materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
88 Na sklade |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Nitrilová guma 70
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
171,7195 € - 171,7195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
FPM 75
|
1
|
||
175 Na sklade |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
190 Na sklade |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
1,3071 € - 1,3071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku