Menu Hľadať

O-krúžky a súpravy Imperial

Na sklade

Imperial O-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.

  • Zabraňujú vniknutiu kvapaliny a úniku plynu.
  • K dispozícii sú imperiálne O-krúžky, metrické O-krúžky, európske metrické O-krúžky a čelné tesniace krúžky (ORFS).
  • Na použitie v statických a dynamických zariadeniach.
Materiál: FPM 75, Nitrilová guma 70 Farba: Čierna Skupina SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID YxY Materiál Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
18.6 mm
3.5 mm
FPM 75
2
100 Na sklade
43.8 mm
5.3 mm
Nitrilová guma 70
2
Požiadajte o dodací termin tu
29.8 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
0,0513 € - 0,0513 € 1700 Na sklade
4.5 mm
1.8 mm
Nitrilová guma 70
2
Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
37.5 mm
5.3 mm
Nitrilová guma 70
2
0,2048 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
31.3 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
0,1422 € - 0,1422 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
10405154 0,0433 € - 0,0433 € Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
1.8 mm
Nitrilová guma 70
2
0,1359 € - 0,1359 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
2.6 mm
Nitrilová guma 70
2
350 Na sklade
26.6 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
0,0818 € - 0,0818 € 2800 Na sklade
9.3 mm
1.8 mm
Nitrilová guma 70
2
0,0898 € - 0,0898 € Požiadajte o dodací termin tu
9.2 mm
2.6 mm
Nitrilová guma 70
2
0,1507 € - 0,1507 € 100 Na sklade
20.2 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
59 Na sklade
32.9 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
0,7125 € - 0,7125 € Požiadajte o dodací termin tu
20.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
10405529 0,3556 € - 0,3556 € Požiadajte o dodací termin tu
10.8 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
21.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
0,1749 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
0,1891 € - 0,1891 € 10 Na sklade
28.2 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
  • z/zo 4
O-krúžok 18.6 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405581


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 43.8 mm 5.3 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405437


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 29.8 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405352


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 4.5 mm 1.8 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405161

Cenové rozpätie
0,0513 € - 0,0513 €

Úroveň zásob
1700 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 2.9 mm 1.8 mm FPM 75 Čierna

10405444


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 37.5 mm 5.3 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405413


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 31.3 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405369

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 18.7 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405284

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 3.7 mm 1.8 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405154

Cenové rozpätie
0,0433 € - 0,0433 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 18.7 mm 2.6 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405277

Cenové rozpätie
0,1359 € - 0,1359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 26.6 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405338


Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 9.3 mm 1.8 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405208

Cenové rozpätie
0,0818 € - 0,0818 €

Úroveň zásob
2800 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 9.2 mm 2.6 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405215

Cenové rozpätie
0,0898 € - 0,0898 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 20.2 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405291

Cenové rozpätie
0,1507 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 32.9 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405376


Úroveň zásob
59 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 20.2 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405598

Cenové rozpätie
0,7125 € - 0,7125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 10.8 mm 2.6 mm FPM 75 Čierna

10405529

Cenové rozpätie
0,3556 € - 0,3556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 21.8 mm 3.5 mm FPM 75 Čierna

10405604


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 25.0 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405321

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 28.2 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405345

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100