Menu Hľadať

O-krúžky a súpravy Imperial

Na sklade

Imperial O-krúžky a súprava sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.

  • Zabraňujú vniknutiu kvapaliny a úniku plynu.
  • K dispozícii sú imperiálne O-krúžky, metrické O-krúžky, európske metrické O-krúžky a čelné tesniace krúžky (ORFS).
  • Na použitie v statických a dynamických zariadeniach.
Materiál: FPM 75, Nitrilová guma 70 Farba: Čierna Skupina SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
62 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID YxY Materiál Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
3.7 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Požiadajte o dodací termin tu
37.7 mm
3.5 mm
Nitrilová guma 70
2
  • z/zo 4
O-krúžok 3.7 mm 1.8 mm FPM 75 Čierna

10405451


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Plný materiál
    Fluórový elastomér 75
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 37.7 mm 3.5 mm Nitrilová guma 70 Čierna

10405406


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Počet kusov
    100