Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.
Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.
Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.
Materiál: Mäkká oceľ, NBR 80 Farba: Prírodná, čierna Skupina SR: SR6157, SRV0066
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | W | ID | Veľkosť závitu | OD | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3769 € - 0,3769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
0,5063 € - 0,5063 € | 100 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
M18
|
1.024 in
26.0 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
0,5632 € - 0,5632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
M22
|
1.181 in
30.0 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
0,4338 € - 0,4338 € | 1000 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
1,4449 € - 1,4449 € | 60 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
M30
|
1.535 in
39.0 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
0,3826 € - 0,3826 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
63,408 € - 63,408 € | 7 Na sklade |
|
|
M8-M24
|
|
Metrický závit
|
1
|
||
0,9216 € - 0,9216 € | 2300 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
M24
|
1.26 in
32.0 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
0,7282 € - 0,7282 € | 100 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
0,4494 € - 0,4494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
1,0657 € - 1,1087 € | 100 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
M26
|
1.378 in
35.0 mm
|
Metrický závit
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku