Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiál: NBR Farba: Čierna Skupina SR: SR6154, SRV0067
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | W | ID | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Na sklade |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
| 50 Na sklade |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| 0,3612 € - 0,3612 € | 233 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| 0,1848 € - 0,1848 € | 200 Na sklade |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 0,2731 € - 0,2731 € | 200 Na sklade |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
| 39,6264 € - 39,6264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku