Menu Hľadať

O-krúžky a súpravy prírubových tesnení SAE

Na sklade

O-krúžky a súprava prírubového tesnenia SAE sa používajú na utesnenie v statických aj dynamických aplikáciách. Zabraňuje únikom a kontaminácii v rôznych aplikáciách. Tieto súpravy sú balené tak, aby sa pečate počas skladovania a prepravy neporušili. Používa sa v automobilovom, inštalatérskom a výrobnom sektore.

  • Navrhnuté na vytvorenie spoľahlivého tesnenia v spojoch s prírubami, ktoré zabraňuje úniku kvapaliny a plynu.
  • Sú pružné a odolné, a odolávajú tlaku a teplotám, ktoré sa vyskytujú v hydraulických systémoch.
  • Vkladajú sa do drážok príruby, aby pevne sedeli a bezpečne tesnili.
Materiál: PU Farba: Modrá Skupina SR: SR6158, SRV0070

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť W ID Veľkosť závitu Štandard pre závit Typ Kúpiť
190 Na sklade
3.0 mm
19.1 mm
3⁄4"
SAE
2
190 Na sklade
3.0 mm
31.8 mm
1-1⁄4"
SAE
2
290 Na sklade
3.0 mm
25.4 mm
1"
SAE
2
90 Na sklade
3.5 mm
38.1 mm
1-1⁄2"
SAE
2
1 Na sklade
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
SAE
2
145,3065 € - 145,3065 € 3 Na sklade
1
200 Na sklade
3.5 mm
50.8 mm
2"
SAE
2
Tesnenie pre SAE prírubu 19.1 mm PU Modrá

10385555


Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3⁄4"
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Typ
    2
Tesnenie pre SAE prírubu 31.8 mm PU Modrá

10385579


Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1⁄4"
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Typ
    2
Tesnenie pre SAE prírubu 25.4 mm PU Modrá

10385562


Úroveň zásob
290 Na sklade
Atribúty
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1"
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Typ
    2
Tesnenie pre SAE prírubu 38.1 mm PU Modrá

10385586


Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1⁄2"
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Typ
    2
Tesnenie pre SAE prírubu 12.7 mm PU Modrá

10385548


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Typ
    2
Tesnenie pre SAE prírubu Súprava tesniacich krúžkov

10385241

Cenové rozpätie
145,3065 € - 145,3065 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    1
  • Obsahuje
    10x1/2". 10x3/4". 10x1". 10x1 1/4". 10x1 1/2". 10x2"
  • Počet kusov
    60
  • Plný materiál
    Polyuretán 90
  • Farba
    Modrá
Tesnenie pre SAE prírubu 50.8 mm PU Modrá

10385593


Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2"
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Typ
    2