Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Viacúčelové obdĺžnikové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do obdĺžnikových rúrok, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.
Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.
Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | H | h | A | Kompatibilná hrúbka steny | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0258 € - 0,0401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,1047 € - 0,1629 € | 3850 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
0,0884 € - 0,1376 € | 3625 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
0,108 € - 0,1681 € | 710 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,066 € - 0,1026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,0337 € - 0,0525 € | 3000 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | 9000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,0703 € - 0,1094 € | 3300 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,1335 € - 0,2076 € | 495 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
0,1963 € - 0,3054 € | 2500 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
0,0551 € - 0,0857 € | 9800 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,1271 € - 0,1977 € | 2100 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,1207 € - 0,1878 € | 2175 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,0857 € - 0,1334 € | 1900 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
0,132 € - 0,2053 € | 1500 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
0,3201 € - 0,4979 € | 70 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
||
0,1456 € - 0,2265 € | 1100 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
0,2224 € - 0,346 € | 450 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
0,0623 € - 0,097 € | 3000 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
0,1242 € - 0,1933 € | 1500 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku