Menu Hľadať

Našli sme 38 typov produktov pre Zátky do rúrok, vložky a klzáky

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zátky do rúrok, vložky a klzáky


Dvojcestná spojovacia svorka

Užitočná dvojcestná spojovacia svorka, ktorá má vstupné body pre dve trubice. K dispozícii je nerezová oceľ alebo hliník. Kompatibilné na použitie s viacerými veľkosťami otvorov.Obsahuje vstupné body pre dve kruhové konštrukčné rúrky.K dispozícii je sivá alebo čierna farba.Podpora viacerých veľkostí otvorov.K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR:

Hadicové podpery

Hliníková štvorcová konštrukčná rámová rúrka je k dispozícii v sivej alebo čiernej farbe. Vhodné na použitie s rôznymi veľkosťami otvorov.Vyrobené na rám a podporu štvorcových hliníkových konštrukčných rúrok.K dispozícii je sivá alebo čierna farba.Podpora viacerých veľkostí otvorov. Materiál: Hliník Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:

Kruhové trubicové zátky s vypuklou hlavou PCR

Táto séria okrúhlých zátok do profilov a rúrok sa vyznačuje klenutým dizajnom hlavy, ktorý je ideálny pre aplikácie, kde je dôležitý vzhľad. Hladký povrch poskytuje atraktívne riešenie pre nábytok aj priemyselné využitie. Chránia konce okrúhlych rúr pred poveternostnými vplyvmi a ostrými hranami. Tieto vložky slúžia ako tlmiče nárazov a ochranné kryty. Opotrebovanie a poškodenie sa znižuje zabránením vstupu nečistôt, vlhkosti a nečistôt do okrúhleho profilového potrubia.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTTPCR

Narážací klzák

Push-On Tilt Glides sú otočné klzáky s pružinovou vložkou. Navrhnuté na zabezpečenie mobility a stability nábytku a iných výrobkov. Je vybavený koncovým uzáverom rúrky pre čistý povrch. Má tiež guľový kĺb, ktorý umožňuje naklápanie.

  • Používa sa na nábytok a iné výrobky na zabezpečenie stability a mobility.
  • Dodáva sa zmontovaný na jednoduchšiu montáž.
  • Sortiment ponúka výber základne, ktorá vyhovuje rôznym aplikáciám.
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Obdĺžnikové závitové vložky sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, sklopnými klzákmi a kolieskami. K dispozícii sú celokovové varianty alebo plastové vložky s kovovou maticou.Zátky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad.

  • Ponúka ochranu povrchu a zabraňuje vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.
  • Vhodné pre štandardné aplikácie a aplikácie so silným zaťažením.
Materiál: Polyetylén HD, HDPE, oceľ, PA, Hliník, HDPE Farba: Čierna, Šedá, Prírodná Skupina SR: SR1570, SR1571, SR1567

Obdĺžnikové zátky do rúrok

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.

Majú rebrovaný tvar pre ľahké vkladanie a dobré zapadnutie. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt do vnútornej časti hadice alebo rúrky.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Náš široký sortiment ponúka rôzne veľkosti a farby.

  • Vhodné pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery obdĺžnikových hadíc a rúrok.
  • Ponúkajú čistý a úhľadný vzhľad.
  • Ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu špiny a iných nečistôt.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Strieborná farba, Hnedá, Modrá, Zelená, Červená, Žltá Skupina SR: SRANR, SR1550

Obdĺžnikové zátky do rúrok - ľahké

Ľahké obdĺžnikové rúrkové vložky sú určené na ľahké aplikácie s obdĺžnikovými rúrkami. Rebrovaná konštrukcia zaisťuje jednoduché nasadenie a bezpečné uchytenie. Chráni povrchy a zabraňuje vniknutiu nečistôt do rúry alebo potrubia.Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné na aplikácie s ľahkými obdĺžnikovými rúrami a potrubiami.

  • Poskytuje čistý a upravený vzhľad.
  • Ponúka ochranu povrchu a zabraňuje vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1552

Obdĺžnikové zátky do trubíc – viacúčelové

Viacúčelové obdĺžnikové zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do obdĺžnikových rúrok, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do obdĺžnikových rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Šedá, Čierna Skupina SR: SRILR

Obdĺžnikové zátky do trubíc – viacúčelové PCR

Vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILRPCR

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Kuželové okrúhle nožičky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iného nábytku. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: PVC, Polyamid, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069

Okrúhle klzáky

Okrúhle nosné klzáky slúžia ako ochranné zátky aj ako klzáky. Vhodné pre stredné až silné zaťaženie Chráni podlahy pred poškriabaním a poškodením.

  • Používajú sa ako ochranná zátka alebo klzák.
  • Určené na zasunutie do konca rúrky alebo potrubia.
  • Chránia podlahy pred poškriabaním, škrabancami a iným poškodením.
Materiál: ABS, Polyamid, Butyrát, Polyetylén LD, Polyetylén HD Farba: Čierna Skupina SR: SR1632

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Okrúhle zátky do profilov a rúrok PCR

Okrúhle zátky do profilov a rúrok sú navrhnuté tak, aby zlepšili estetický vzhľad pre aplikácie vrátane priemyselného nábytku, vitrín a špecializovaných vozidiel. Jeho primárnym účelom je chrániť pred kontaminantmi, ako sú špina, prach, vlhkosť a korózia.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTBPCR

Okrúhle zátky do rúrok - kovové

Okrúhle vložky sa používajú na ukončenie koncov rúrkových výrobkov a poskytujú čistý a vizuálne príjemný vzhľad. Poskytujú základňu, ktorá zabraňuje poškriabaniu a poškodeniu povrchu pri kontakte s výrobkom.

  • Okrúhle vložky sa používajú na ukončenie koncov rúrkových výrobkov a poskytujú vizuálne príjemný a čistý vzhľad.
  • Poskytujú základňu, ktorá zabraňuje poškriabaniu a poškodeniu povrchu pri kontakte s výrobkom.
  • Jednoduchá a rýchla montáž
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná Skupina SR: SR1554

Okrúhle zátky do rúrok - pochromované

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Rebrovaný driek.
  • Jednoduché nasadenie a uchytenie.
  • Atraktívny vzhľad
Materiál: ABS, Polyetylén Farba: Čierna, Strieborná farba, Pochrómované Skupina SR: SR5723, SR1562

Okrúhle zátky do trubíc – viacúčelové

Viacúčelové okrúhle zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do okrúhlych rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Šedá, Biela, Čierna Skupina SR: SRILT

Okrúhle zátky do trubíc – viacúčelové PCR

Okrúhle vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTPCR

Okrúhle zátky so závitom

Okrúhle závitové vložky sú rýchloupínacie vložky pre konce rúr a spojovacie rúry, určené na bezpečné upevnenie skrutkami. Poskytuje stabilný a bezpečný montážny bod pre rôzne komponenty nábytku a zariadenia.

  • Sú k dispozícii vo forme rýchlomontážnych vložiek.
  • Ideálne na spojky profilov a spájanie potrubí.
  • Využívajú sa vo výrobnom, baliacom a v stavebnom priemysle.
Materiál: Oceľ, Polyetylén HD, Polyetylén LD, PA6, PP, PA, Hliník Farba: Prírodná, Čierna Skupina SR: SR1430, SR1570, SR1567

Okrúhle závitové vložky - kovové

Okrúhle závitové vložky majú vnútorný závit na nastaviteľné nivelačné nožičky a konzoly. Ich kovové závity zabezpečujú hladké, bezpečné a odolné uchytenie a dvojdielne výlisky, ktoré presne zapadajú do rúrok.Ich kovové závity umožňujú bezproblémové, bezpečné a pevné uchytenie a dvojdielne výlisky presne zapadajú do rúrok.Majú vnútorný závit na nastavenienastaviteľných vyrovnávacích nožičiek a konzol.Sú ideálne na vysoké zaťaženie a sú vyrobené z z liateho hliníka. Materiál: Polyetylén HD, PA Farba: Čierna, Šedá Skupina SR: SR1571, SR5438

Otočné spojovacie spojky

Hliníková konštrukčná svorka na rúrky je vybavená otočným mechanizmom. K dispozícii sú rôzne veľkosti otvorov.Vyrobené na uchytenie kruhových konštrukčných rúrok pri otáčaní do požadovaného uhla.Na výber máte z mnohých priemerov otvorov.Dostupné v prevedení „otočná k základnej doske“ a „otočná k otočnej“. Materiál: Hliník Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:

Oválne ferule na nožičky

Oválne pätky sú určené na zvýšenie stability, ochranu podlahy a leštený vzhľad zariadenia. Zakrýva ostré hrany rúr a oválnych nôh a poskytuje odolnosť proti nárazom a opotrebovaniu. Sú prispôsobivé a umožňujú jednoduchú aplikáciu.

  • Navrhnuté tak, aby poskytovali stabilitu, ochranu a bezchybný vzhľad.
  • Vyrobené na rúrkovité nohy alebo nohy oválneho tvaru.
  • Používajú sa na nábytok, zariadenie a na iné úkony.
Materiál: PVC Farba: Čierna Skupina SR: SR1522

Oválne zátky do rúrok

Oválne zátky a klzáky poskytujú vysokú kvalitu a úhľadný vzhľad zakončenia oválnych hadičiek. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje veľa možností na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

Vkladajú sa do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. K dispozícii pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery rúrok.

Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduché nasadenie a odstránenie a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre váš projekt.

  • Majú oválny tvar, dodávajú aplikácii vysokokvalitný, finálny vzhľad.
  • Vhodné pre obľúbené rozmery veľkostí.
  • Jednoduché nasadenie a vybratie a bezpečné upevnenie.
Materiál: ABS, Polyetylén Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá Skupina SR: SR5732, SR1557, SR1558

Oválne zátky do trubíc – viacúčelové

Viacúčelové oválne zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do oválnych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do oválnych rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Používajú sa v strojárstve alebo tam, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SRILO

Pochrómované obdĺžnikové zátky

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Obdĺžnikové zátky sa používajú na rôzne rúrkové zariadenia.
  • Poskytujú čistý a upravený vzhľad.
Materiál: ABS, Polyetylén Farba: Strieborná farba, Čierna Skupina SR: SR5721, SR1553

Skosené štvorcové zátky

Skosené štvorcové zátky so šikmou základňou sú ideálne pre konce potrubia, nepravidelné povrchy a šikmé spoje. Bežne sa používa v nábytkárstve a stavebníctve. Ľahko sa vkladajú a majú dlhú životnosť. K dispozícii je polyetylén (PE) a nylon s elegantným čiernym povrchom.

  • Ľahko sa montujú na nábytok a konštrukcie.
  • Ideálne na konce trubiek a nepravidelné povrchy a na trubky, ktoré sa spájajú so šikmým povrchom.
  • Navrhnuté tak, aby boli odolné a mali dlhú životnosť.
Materiál: Polyetylén Farba: Čierna Skupina SR: SR1555

  • z/zo 2