Menu Hľadať

Rozbočovač pre optické vlákna 4.1 mm 5.0 mm Čierna

Rozbočovač 1 do 4 umožňuje mechanicky a bezpečne zakončiť malé viacvláknové káble s aramidovou alebo podobne hrubou výstuhou, prípadne káble s GRP jadrom. Rozbočovač je možné vzájomne spájať a udrží rúrky so silou väčšou ako 100 N
Nový kód produktu:

10316016

Starý kód produktu:

OFM-C-3-05-19BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 5,3195 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

53,20 €

10 x 5,3195 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ kábla 8,5 - 10,8 mm
Celková výška 19.4 mm
Celková dĺžka 47.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Maximálny priemer kompatibilného kábla 5.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás