Optical Fibre Bend Limiting Tubing provides the best protection for fibres, preventing difficulties like crushing, kinking, and micro bending while delivering a complete, self-managing solution for fibre routing.
The tubing design allows for precise bending control of optical fibres while minimizing signal loss, particularly in applications where cables or threads may be repeatedly bent or flexed, making it durable and flexible.
It gives a range of input adapters to cover OFBLT, fibre bundles, cable and patch cords. Used in applications such as manufacturing, and medical equipment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Farba | Typ kábla | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,4629 € - 27,4629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.953 in
49.6 mm
|
Modrá
|
3.0 - 4.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,7834 € - 3,7834 € | 7 Na sklade |
1.953 in
49.6 mm
|
Zelená
|
5.1 - 6.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,7834 € - 3,7834 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.953 in
49.6 mm
|
Čierna
|
2.5 - 3.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,1773 € - 5,1773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.953 in
49.6 mm
|
Modrá
|
6.35 mm OFBLT
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku