Menu Hľadať

Ochranné krytky skrutiek

Na sklade

Ochranné krytky skrutiek zakrývajú a chránia hlavy skrutiek a matice pred poveternostnými vplyvmi. Vhodné pre hlavy svorníkov, hlavy skrutiek a matice. Vytvárajú lepší finálny vzhľad, sú skvelou voľbou pre vonkajšie aplikácie.

Tento sortiment sa dodáva v širokej škále veľkostí pre rôzne aplikácie. Tieto krytky sú dostupné pre bežné imperiálne skrutky UNF, štandardné metrické skrutky ISO 4017 alebo DIN 933.

Dostupné v rôznych farbách.

  • Chránia spojovacie prvky pred neoprávnenou manipuláciou a poveternostnými vplyvmi.
  • Vytvárajú lepší konečný vzhľad vašej aplikácie.
  • Skvelá voľba pre vonkajšie aplikácie.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Zelená, Hnedá Skupina SR: SRF0130, SR1802, SRF0074

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
85 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závit skrutky D Farba Typ Kúpiť
0,0538 € - 0,1147 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
10.9 mm
Čierna
1
0,0814 € - 0,2565 € 239 Na sklade
M14
Čierna
1
0,2886 € - 0,7847 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
37.7 mm
Biela
1
0,205 € - 0,3836 € 800 Na sklade
M16
29.8 mm
Grey
1
Požiadajte o dodací termin tu
5/16 UNF
Zelená
2
0,3653 € - 0,7847 € 240 Na sklade
M20
37.7 mm
Čierna
1
0,0444 € - 0,1341 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
16.8 mm
Čierna
1
10086995 0,0657 € - 0,2202 € Požiadajte o dodací termin tu
M12;1/2
23.6 mm
Čierna
1
0,3039 € - 0,6501 € 2026 Na sklade
M18
34.0 mm
Čierna
1
0,0918 € - 0,128 € 400 Na sklade
M6
Grey
1
0,1547 € - 0,2147 € 250 Na sklade
M12
Biela
1
Požiadajte o dodací termin tu
M18
Grey
1
Požiadajte o dodací termin tu
M10
Grey
1
0,2161 € - 0,3946 € 90 Na sklade
M16
Biela
1
0,2188 € - 0,4002 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Grey
1
0,1358 € - 0,1757 € 13500 Na sklade
M10
Biela
1
0,1547 € - 0,2147 € 240 Na sklade
M12
Čierna
1
0,145 € - 0,2008 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Biela
1
0,1358 € - 0,1757 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
1
0,0999 € - 0,1394 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
1
  • z/zo 5
Krytka na ochranu skrutiek M5 9.8 mm Polyetylén LD Čierna

10090343

Cenové rozpätie
0,1147 € - 0,0538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Krytka na ochranu skrutiek M14 20.8 mm Polyetylén LD Čierna

10074619

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
239 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.8 mm
  • Závit skrutky
    M14
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytka na ochranu skrutiek M20 29.8 mm Polyetylén LD Biela

10087428

Cenové rozpätie
0,7847 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Krytka na ochranu skrutiek M16 23.7 mm Polyetylén LD Šedá

10103982

Cenové rozpätie
0,3836 € - 0,205 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek 5/16 UNF 19.0 mm Polyetylén LD Zelená

10357460


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • H2
    9.0 mm
  • Závit skrutky
    5/16 UNF
  • Typ
    2
  • Farba
    Zelená
Krytka na ochranu skrutiek M20 29.8 mm Polyetylén LD Čierna

10087572

Cenové rozpätie
0,7847 € - 0,3653 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Krytka na ochranu skrutiek M8 12.8 mm Polyetylén LD Čierna

10086971

Cenové rozpätie
0,1341 € - 0,0444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Krytka na ochranu skrutiek M12;1/2 18.8 mm Polyetylén LD Čierna

10086995

Cenové rozpätie
0,2202 € - 0,0657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Krytka na ochranu skrutiek M18 26.8 mm Polyetylén LD Čierna

10087480

Cenové rozpätie
0,6501 € - 0,3039 €

Úroveň zásob
2026 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Krytky na ochranu matíc M6 10.0 mm 10,0 mm Polyetylén LD Šedá

10125946

Cenové rozpätie
0,128 € - 0,0918 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • Závit skrutky
    M6
  • Typ
    1
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M12 18.0 mm 18,0 mm Polyetylén LD Biela

10126103

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • Závit skrutky
    M12
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M18 27.0 mm 27,0 mm Polyetylén LD Šedá

10126158


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    27.0 mm
  • Závit skrutky
    M18
  • Typ
    1
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M10 16.0 mm 16,0 mm Polyetylén LD Šedá

10126035


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • Závit skrutky
    M10
  • Typ
    1
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M16 24.0 mm 24,0 mm Polyetylén LD Biela

10126134

Cenové rozpätie
0,3946 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • Závit skrutky
    M16
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M16 24.0 mm 24,0 mm Polyetylén LD Šedá

10126127

Cenové rozpätie
0,4002 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    24.0 mm
  • Závit skrutky
    M16
  • Typ
    1
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M10 16.0 mm 16,0 mm Polyetylén LD Biela

10126042

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1358 €

Úroveň zásob
13500 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • Závit skrutky
    M10
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M12 18.0 mm 18,0 mm Polyetylén LD Čierna

10126110

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1547 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • Závit skrutky
    M12
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M12 19.0 mm 19,0 mm Polyetylén LD Biela

10126073

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.0 mm
  • Závit skrutky
    M12
  • Typ
    1
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M10 16.0 mm 16,0 mm Polyetylén LD Čierna

10126059

Cenové rozpätie
0,1757 € - 0,1358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • Závit skrutky
    M10
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Krytky na ochranu matíc M8 13.0 mm 13,0 mm Polyetylén LD Čierna

10125991

Cenové rozpätie
0,1394 € - 0,0999 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    13.0 mm
  • Závit skrutky
    M8
  • Typ
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD