Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of metal to provide strength, hardness, corrosion resistance, and temperature resistance.
It is used to secure metal parts that must withstand heavy loads, vibrations, or other stresses. Used in various applications, including machinery construction, electrical equipment and automotive.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
0,1089 € - 0,1763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
0,141 € - 0,2573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku