Menu Hľadať

Krytka so závitom 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20751418

Starý kód produktu:

20751418

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1577 €
1000 - 4999 0,1127 €
5000 + 0,1014 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

15,77 €

100 x 0,1577 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 19.8 mm
D 44.4 mm
Veľkosť závitu 1.1/4 x 11
Štandard pre závit GAS
Štandard pre závit BSP
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás