Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD, Polyamid Farba: Prírodná, Žltá, Červená Skupina SR: SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
M42
|
Červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
178 Na sklade |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
Červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.957 in
24.3 mm
|
M22
|
Červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrický závit
|
|||
1983 Na sklade |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16
|
Červená
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závit UNF
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16
|
Červená
|
0.366 in
9.3 mm
|
Polyetylén LD
|
0.602 in
15.3 mm
|
Závit UNF
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Červená
|
0.307 in
7.8 mm
|
Polyetylén LD
|
0.539 in
13.7 mm
|
Závit UNF
|
|||
0,1632 € - 0,1664 € | 6 Na sklade |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závit UNF
|
||
2033 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
M10
|
Červená
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2
|
Červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.807 in
20.5 mm
|
Závity GAS
|
|||
5900 Na sklade |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Závit UNF
|
|||
13500 Na sklade |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8
|
Červená
|
0.291 in
7.4 mm
|
Polyetylén LD
|
0.445 in
11.3 mm
|
Závity GAS
|
|||
1850 Na sklade |
0.961 in
24.4 mm
|
M22
|
Červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrický závit
|
|||
1250 Na sklade |
1.528 in
38.8 mm
|
M36
|
Červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
2950 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
0,071 € - 0,0725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8
|
Červená
|
0.256 in
6.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závity GAS
|
||
200 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
5/8
|
Červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.618 in
15.7 mm
|
Závity GAS
|
|||
4832 Na sklade |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2
|
Červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Závity GAS
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2
|
Červená
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.087 in
27.6 mm
|
Závity GAS
|
|||
0,0804 € - 0,082 € | 2000 Na sklade |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16
|
Červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén LD
|
0.508 in
12.9 mm
|
Závit UNF
|
||
0,0831 € - 0,178 € | 1600 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16
|
Červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
Polyamid
|
0.965 in
24.5 mm
|
Závit UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku