Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD, LDPE - PIR, Polyamid Farba: Prírodná, Žltá, Červená Skupina SR: SR1018, SRF0015, SRF0014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
147 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba h Materiál H Štandard pre závit Kúpiť
0,099 € - 0,099 € Požiadajte o dodací termin tu
11.9 mm
M10
Červená
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrické
0,127 € - 0,127 € 100 Na sklade
18.0 mm
M16
Červená
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metrické
0,2475 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
34.0 mm
M30
Červená
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrické
0,0877 € - 0,0877 € 14500 Na sklade
18.7 mm
3/8-19
Červená
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,0799 € - 0,0799 € Požiadajte o dodací termin tu
14.8 mm
1/4-19
Červená
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
0,475 € - 0,475 € Požiadajte o dodací termin tu
61.9 mm
#2-11
Červená
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
0,2716 € - 0,2716 € 10300 Na sklade
44.4 mm
1-1/4-11
Červená
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
0,1806 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
32.4 mm
7/8-14
Červená
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
0,2417 € - 0,2417 € 5500 Na sklade
32.0 mm
M28
Červená
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrické
0,0725 € - 0,0725 € Požiadajte o dodací termin tu
11.8 mm
1/8-28
Červená
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
0,2033 € - 0,2033 € 21350 Na sklade
24.4 mm
M22
Červená
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metrické
0,1358 € - 0,1358 € 14500 Na sklade
29.4 mm
3/4-14
Červená
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
0,2119 € - 0,2119 € 4200 Na sklade
36.0 mm
#1-11
Červená
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
0,1224 € - 0,1224 € 5200 Na sklade
25.4 mm
5/8-14
Červená
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
0,127 € - 0,127 € 870 Na sklade
17.9 mm
M16
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrické
0,2972 € - 0,2972 € 50 Na sklade
38.8 mm
M36
Červená
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrické
0,1091 € - 0,1091 € Požiadajte o dodací termin tu
23.2 mm
1/2-14
Červená
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
0,0978 € - 0,0978 € 24400 Na sklade
16.5 mm
9/16-18
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
JIC
0,1142 € - 0,1142 € 13900 Na sklade
14.0 mm
M12
Červená
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrické
0,2232 € - 0,2232 € 171832 Na sklade
28.3 mm
M26
Červená
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrické
  • z/zo 8
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083475

Cenové rozpätie
0,099 € - 0,099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M10
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10085943

Cenové rozpätie
0,127 € - 0,127 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M16
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083581

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M30
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10068663

Cenové rozpätie
0,0877 € - 0,0877 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    3/8-19
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10071441

Cenové rozpätie
0,0799 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    1/4-19
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10072936

Cenové rozpätie
0,475 € - 0,475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    #2-11
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10069011

Cenové rozpätie
0,2716 € - 0,2716 €

Úroveň zásob
10300 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    1-1/4-11
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10072943

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    7/8-14
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10087565

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M28
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10070673

Cenové rozpätie
0,0725 € - 0,0725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    1/8-28
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10087022

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
21350 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M22
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10069615

Cenové rozpätie
0,1358 € - 0,1358 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    3/4-14
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10069561

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
4200 Na sklade
Atribúty
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    #1-11
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10079867

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,1224 €

Úroveň zásob
5200 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    5/8-14
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083512

Cenové rozpätie
0,127 € - 0,127 €

Úroveň zásob
870 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M16
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083598

Cenové rozpätie
0,2972 € - 0,2972 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M36
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS LDPE - PIR Červená

10069165

Cenové rozpätie
0,1091 € - 0,1091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Veľkosť závitu
    1/2-14
Krytka so závitom Závit UNF, Závit JIC LDPE - PIR Červená

10073957

Cenové rozpätie
0,0978 € - 0,0978 €

Úroveň zásob
24400 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083499

Cenové rozpätie
0,1142 € - 0,1142 €

Úroveň zásob
13900 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M12
Krytka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

10083574

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
171832 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Veľkosť závitu
    M26