Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD, Polyamid Farba: Prírodná, Žltá, Červená Skupina SR: SR1018, SRF0015, SRF0014
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | h | Materiál | H | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M8
|
Žltá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
30 Na sklade |
1.654 in
42.0 mm
|
M36
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Žltá
|
0.413 in
10.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
M27
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrický závit
|
|||
222 Na sklade |
1.811 in
46.0 mm
|
M40
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
M25
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrický závit
|
|||
750 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
M45
|
Žltá
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
M55
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
Žltá
|
0.319 in
8.1 mm
|
Polyetylén HD
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
M27
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
M29
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.323 in
59.0 mm
|
M52
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
3 Na sklade |
1.535 in
39.0 mm
|
M32
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.717 in
69.0 mm
|
M62
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
14400 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
M26
|
Žltá
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.244 in
57.0 mm
|
M50
|
Žltá
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrický závit
|
|||
1350 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
M30
|
Žltá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
Polyetylén HD
|
0.787 in
20.0 mm
|
Závity GAS
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Žltá
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén HD
|
0.492 in
12.5 mm
|
Závity GAS
|
|||
150 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
Žltá
|
1.043 in
26.5 mm
|
Polyetylén HD
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity GAS
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku