Menu Hľadať

Ochranné krytky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Tvar vrúbkovanej hlavy umožňuje jednoduchú inštaláciu a demontáž rukou, jednoduchým otočením na rúrke alebo rúrke.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranné krytky zabraňujú prenikaniu nečistôt do otvoru, ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilov a v priemyselných zariadeniach. Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén HD, Polyamid Farba: Prírodná, Žltá, Červená Skupina SR: SR1018, SRF0015, SRF0014

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
147 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba h Materiál H Štandard pre závit Kúpiť
225 Na sklade
48.0 mm
1-1/4
Žltá
16.0 mm
Polyetylén HD
18.0 mm
Závity GAS
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
1/8
Žltá
15.0 mm
Polyetylén HD
17.5 mm
Závity GAS
Požiadajte o dodací termin tu
49.0 mm
1-1/4
Žltá
23.5 mm
Polyetylén HD
25.0 mm
Závity GAS
Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
1-1/2
Žltá
27.0 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závity GAS
Požiadajte o dodací termin tu
51.0 mm
M45
Žltá
15.0 mm
Polyetylén HD
16.5 mm
Metrický závit
Požiadajte o dodací termin tu
37.0 mm
7/8
Žltá
26.0 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závity GAS
1703 Na sklade
27.0 mm
1/2
Žltá
23.0 mm
Polyetylén HD
25.0 mm
Závity GAS
Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
1/2
Žltá
30.0 mm
Polyetylén HD
32.0 mm
Závity GAS
Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
1/8
Žltá
10.0 mm
Polyetylén HD
13.0 mm
Závity GAS
Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
1/4
Žltá
11.0 mm
Polyetylén HD
12.5 mm
Závity GAS
Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
0.6 x 19
Žltá
21.0 mm
Polyetylén HD
23.0 mm
Závity GAS
Požiadajte o dodací termin tu
46.2 mm
M40
Žltá
15.5 mm
Polyetylén HD
16.7 mm
Metrický závit
100 Na sklade
33.0 mm
3/4
Žltá
26.0 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závity GAS
Požiadajte o dodací termin tu
67.0 mm
2
Žltá
26.5 mm
Polyetylén HD
28.5 mm
Závity GAS
Požiadajte o dodací termin tu
59.0 mm
1-3/4
Žltá
26.0 mm
Polyetylén HD
27.5 mm
Závity GAS
Požiadajte o dodací termin tu
41.0 mm
1-3/8
Žltá
14.0 mm
Polyetylén HD
16.0 mm
Závit UNF
250 Na sklade
34.0 mm
1-1/16
Žltá
25.0 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závit UNF
900 Na sklade
19.0 mm
1/2
Žltá
19.5 mm
Polyetylén HD
22.0 mm
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
7/8
Žltá
26.5 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závit UNF
Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
1-3/8
Žltá
26.5 mm
Polyetylén HD
28.0 mm
Závit UNF
  • z/zo 8
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1-1/4 Polyetylén HD Žltá

10107423


Úroveň zásob
225 Na sklade
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/8 Polyetylén HD Žltá

10107461


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1-1/4 Polyetylén HD Žltá

10107416


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    49.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1-1/2 Polyetylén HD Žltá

10107430


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
Krytka so závitom Metrický závit M45 Polyetylén HD Žltá

10107317


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Veľkosť závitu
    M45
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 7/8 Polyetylén HD Žltá

10107539


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/2 Polyetylén HD Žltá

10107492


Úroveň zásob
1703 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/2 Polyetylén HD Žltá

10107508


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/8 Polyetylén HD Žltá

10107331


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1/4 Polyetylén HD Žltá

10107348


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 0.6 x 19 Polyetylén HD Žltá

10107935


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Krytka so závitom Metrický závit M40 Polyetylén HD Žltá

10107294


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Veľkosť závitu
    M40
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 3/4 Polyetylén HD Žltá

10107522


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 2 Polyetylén HD Žltá

10107454


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Krytka so závitom Závit BSP, Závity GAS 1-3/4 Polyetylén HD Žltá

10107447


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
Krytka so závitom Závit UNF 1-3/8 Polyetylén HD Žltá

10107911


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    41.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1-3/8
Krytka so závitom Závit UNF 1-1/16 Polyetylén HD Žltá

10107720


Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1-1/16
Krytka so závitom Závit UNF 1/2 Polyetylén HD Žltá

10107621


Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1/2
Krytka so závitom Závit UNF 7/8 Polyetylén HD Žltá

10107690


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    29.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    7/8
Krytka so závitom Závit UNF 1-3/8 Polyetylén HD Žltá

10107751


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Veľkosť závitu
    1-3/8