Menu Hľadať

Ochranné návleky na hadice

Vo výrobe

Hadicové ochranné návleky sú pevné kryty, ktoré chránia hadice pred teplom, odieraním a znižujú hluk. Odolný voči teplu, ozónu a oderu. Odoláva teplotám od 110ºC do 185ºC.Vynikajúca ochrana voči oderu.Jednoduchá montáž.Ideálne na konektory, spojky, spoje, káble a hadice. Materiál: 1050 balistický polyamid, PA, PES, PO Farba: Čierna Skupina SR: SR1080, , SR1108, SREHSS

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID Plný materiál RL Kúpiť
54,8171 € - 66,366 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
Polyester: Polyolefín
30.5 m
278,4563 € - 356,4241 € Požiadajte o dodací termin tu
70.0 mm
Polyester: Polyolefín
30.5 m
168,8479 € - 216,1252 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Polyester: Polyolefín
30.5 m
137,0695 € - 168,0816 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
Polyester: Polyolefín
30.5 m
82,2389 € - 104,1262 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
Polyester: Polyolefín
30.5 m
215,1952 € - 275,4498 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
Polyester: Polyolefín
30.5 m
97,5431 € - 124,8551 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Polyester: Polyolefín
30.5 m
391,113 € - 445,8689 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Polyester: Polyolefín
30.5 m
68,8196 € - 88,0891 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Polyester: Polyolefín
30.5 m
3 420,5643 € - 3 420,5643 € Požiadajte o dodací termin tu
203.2 mm
Balistický polyamid 1050
45.0 m
123,3651 € - 152,1394 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
Polyester: Polyolefín
30.5 m
109,6609 € - 136,1022 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Polyester: Polyolefín
30.5 m
1 934,0108 € - 1 934,0108 € Požiadajte o dodací termin tu
304.8 mm
Balistický polyamid 1050
22.9 m
2 413,9584 € - 2 413,9584 € Požiadajte o dodací termin tu
355.6 mm
Balistický polyamid 1050
22.9 m
988,984 € - 988,984 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Balistický polyamid 1050
45.7 m
1 279,8611 € - 1 279,8611 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Balistický polyamid 1050
45.7 m
1 425,2998 € - 1 425,2998 € Požiadajte o dodací termin tu
114.3 mm
Balistický polyamid 1050
45.7 m
930,8082 € - 930,8082 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Balistický polyamid 1050
45.7 m
1 823,7984 € - 1 823,7984 € Požiadajte o dodací termin tu
279.4 mm
Balistický polyamid 1050
22.9 m
2 467,5652 € - 2 467,5652 € Požiadajte o dodací termin tu
203.2 mm
Balistický polyamid 1050
45.7 m
  • z/zo 2
Ochranný návlek na hadice 10.0 mm 30.5 m (L) Čierna PES, PO

10309971

Cenové rozpätie
66,366 € - 54,8171 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    10.0 mm
  • Pomer zmrštenia
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Plný materiál
    Polyester: Polyolefín
  • Farba
    Čierna
Ochranný návlek na hadice 70.0 mm 30.5 m (L) Čierna PES, PO

10310069

Cenové rozpätie
356,4241 € - 278,4563 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    70.0 mm
  • Pomer zmrštenia
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Plný materiál
    Polyester: Polyolefín
  • Farba
    Čierna
Ochranný návlek na hadice 50.0 mm 30.5 m (L) Čierna PES, PO

10310045

Cenové rozpätie
216,1252 € - 168,8479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    50.0 mm
  • Pomer zmrštenia
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Plný materiál
    Polyester: Polyolefín
  • Farba
    Čierna
Ochranný návlek na hadice 40.0 mm 30.5 m (L) Čierna PES, PO

10310038

Cenové rozpätie
168,0816 € - 137,0695 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    40.0 mm
  • Pomer zmrštenia
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Plný materiál
    Polyester: Polyolefín
  • Farba
    Čierna
Ochranný návlek na hadice 20.0 mm 30.5 m (L) Čierna PES, PO

10309995

Cenové rozpätie
104,1262 € - 82,2389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    20.0 mm
  • Pomer zmrštenia
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Plný materiál
    Polyester: Polyolefín
  • Farba
    Čierna
Ochranný návlek na hadice 60.0 mm 30.5 m (L) Čierna PES, PO

10310052

Cenové rozpätie
275,4498 € - 215,1952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    60.0 mm
  • Pomer zmrštenia
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Plný materiál
    Polyester: Polyolefín
  • Farba
    Čierna
Ochranný návlek na hadice 25.0 mm 30.5 m (L) Čierna PES, PO

10310007

Cenové rozpätie
124,8551 € - 97,5431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    25.0 mm
  • Pomer zmrštenia
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Plný materiál
    Polyester: Polyolefín
  • Farba
    Čierna
Ochranný návlek na hadice 80.0 mm 80.0 mm 30.5 m (L) Čierna PES, PO

10310076

Cenové rozpätie
445,8689 € - 391,113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    80.0 mm
  • Pomer zmrštenia
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Plný materiál
    Polyester: Polyolefín
  • Farba
    Čierna
Ochranný návlek na hadice 12.0 mm 12.0 mm 30.5 m (L) Čierna PES, PO

10309988

Cenové rozpätie
88,0891 € - 68,8196 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    12.0 mm
  • Pomer zmrštenia
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Plný materiál
    Polyester: Polyolefín
  • Farba
    Čierna
Ochranný návlek na hadice 203.2 mm (ID) 45.0 m (L) Čierna

10177242

Cenové rozpätie
3 420,5643 € - 3 420,5643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    203.2 mm
  • Pomer zmrštenia
    2:1
  • RL
    45.0 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
Ochranný návlek na hadice 34.0 mm 30.5 m (L) Čierna PES, PO

10310021

Cenové rozpätie
152,1394 € - 123,3651 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    17.0 mm
  • Pomer zmrštenia
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Plný materiál
    Polyester: Polyolefín
  • Farba
    Čierna
Ochranný návlek na hadice 30.0 mm 30.5 m (L) Čierna PES, PO

10310014

Cenové rozpätie
136,1022 € - 109,6609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    30.0 mm
  • Pomer zmrštenia
    2:1
  • RL
    30.5 m
  • Plný materiál
    Polyester: Polyolefín
  • Farba
    Čierna
Ochranný návlek na hadice 304.8 mm 22.9 m PA Čierna

20440374

Cenové rozpätie
1 934,0108 € - 1 934,0108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    304.8 mm
  • RL
    22.9 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 355.6 mm 22.9 m PA Čierna

20440398

Cenové rozpätie
2 413,9584 € - 2 413,9584 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    355.6 mm
  • RL
    22.9 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 38.1 mm 45.7 m PA Čierna

20440237

Cenové rozpätie
988,984 € - 988,984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    38.1 mm
  • RL
    45.7 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 88.9 mm 45.7 m PA Čierna

20440275

Cenové rozpätie
1 279,8611 € - 1 279,8611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    88.9 mm
  • RL
    45.7 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 114.3 mm 45.7 m PA Čierna

20440299

Cenové rozpätie
1 425,2998 € - 1 425,2998 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    114.3 mm
  • RL
    45.7 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 25.4 mm 45.7 m PA Čierna

20440220

Cenové rozpätie
930,8082 € - 930,8082 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    25.4 mm
  • RL
    45.7 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 279.4 mm 22.9 m PA Čierna

20440367

Cenové rozpätie
1 823,7984 € - 1 823,7984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    279.4 mm
  • RL
    22.9 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090
Ochranný návlek na hadice 203.2 mm 45.7 m PA Čierna

20440336

Cenové rozpätie
2 467,5652 € - 2 467,5652 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    203.2 mm
  • RL
    45.7 m
  • Plný materiál
    Balistický polyamid 1050
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    9403999090