Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ochranné rukávy na hadice, ktoré sú schválené pre banskú bezpečnosť. Odolné povlaky sú schválené na ochranu hadíc proti teplu, oderu a prasknutiu. Odoláva teplotám od -40C až po +130C. Americký úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia v baniach (MSHA) schválil tento výrobok. Účinne minimalizuje koncentrovaný prúd dierkových netesností pri zachovaní vysokej odolnosti proti roztrhnutiu.Produkt schválený Americkým úradom pre bezpečnosť a ochranu zdravia v baníctve (MSHA)Vysokoodolné voči oderu a roztrhnutiu.Teplotná odolnosť: -40 C až 130 C.Môžete si ich dať označiť logom vašej firmy a údajmi o čísle dielu.Štandardná dĺžka kotúča: 50 metrov. Materiál: Polyester, Polyamid Farba: Čierna Skupina SR: , SR1082
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | Farba | Plný materiál | RL | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172,1878 € - 172,1878 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 280,1605 € - 280,1605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 204,5484 € - 204,5484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 115,4235 € - 115,4235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 130,3123 € - 130,3123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 224,4866 € - 224,4866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 267,6342 € - 267,6342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.85 in
47.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 104,6497 € - 104,6497 € | 1 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 217,2823 € - 217,2823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.571 in
39.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 136,8806 € - 136,8806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.98 in
24.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 334,004 € - 334,004 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 158,0779 € - 158,0779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.059 in
26.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 398,2061 € - 398,2061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.874 in
73.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 178,4602 € - 178,4602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 66,9226 € - 66,9226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 89,2301 € - 89,2301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 169,8805 € - 169,8805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 130,4133 € - 130,4133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 102,9579 € - 102,9579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 54,9109 € - 54,9109 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku