Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6, PA, LDPE - PIR Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | H | L | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1578 € - 0,3165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Červená
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
|
|
||
| 0,1159 € - 0,229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Červená
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1254 € - 0,2517 € | 50533 Na sklade |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Červená
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
||
| 0,5305 € - 1,0514 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Červená
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
|
|
||
| 0,3044 € - 0,6033 € | 1200 Na sklade |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Červená
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 0,2219 € - 0,4361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
|
||
| 0,0932 € - 0,1848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Červená
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1848 € - 0,3703 € | 12050 Na sklade |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Červená
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
| 0,172 € - 0,3405 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Červená
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 1,0496 € - 2,0818 € | 280 Na sklade |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Červená
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,2275 € - 0,3734 € | 5350 Na sklade |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Červená
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
|
||
| 0,2375 € - 0,4869 € | 9600 Na sklade |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Červená
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
|
|
||
| 0,088 € - 0,1741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Červená
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|
||
| 0,6485 € - 1,2843 € | 360 Na sklade |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Červená
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
|
||
| 0,1026 € - 0,2054 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Červená
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,2545 € - 0,4987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Červená
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,2062 € - 0,4091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Červená
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
|
||
| 0,2219 € - 0,4361 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Červená
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
|
|
||
| 0,139 € - 0,2924 € | 4900 Na sklade |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Červená
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,088 € - 0,1741 € | 4000 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Červená
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm