20751142
20751142
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 4999 | 0,1372 € |
5000 - 24999 | 0,098 € |
25000 + | 0,0882 € |
H | 0.606 in |
---|---|
H | 15.4 mm |
D | 22.6 mm |
D | 0.89 in |
h | 10.7 mm |
h | 0.421 in |
Veľkosť závitu | 9/16" x 18 |
Štandard pre závit | UNF |
Farba | Zelená |
Materiál | LDPE - PCR |
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % | 100% |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku