Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom - široká príruba

Na sklade

Ochranné zátky so širokou prírubou chránia závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Nitrilové tesnenie zaisťuje tesnosť voči styčnej ploche. Široká príruba zabraňuje tomu, aby sa do otvoru pri odstraňovaní dostali šupinky farby. Odoláva prerušovaným teplotám od -40C až po +100C.

  • Ich široká príruba zabraňuje tomu, aby sa pri odstraňovaní z otvoru dostali kúsky farby.
  • Ich nitrilové tesnenie utesňuje zátku k styčnému povrchu a poskytuje tak tesnosť.
  • Odporúčajú sa na výkyvy teploty od -40 C do 100C.
Materiál: PA Farba: Žltá Skupina SR: SR5761

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
10 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D SW Thread Sizes (All) Farba L Materiál Štandard pre závit Kúpiť
0,1607 € - 0,3375 € 5000 Na sklade
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Žltá
10.2 mm
Polyamid
1,2161 € - 2,5538 € Požiadajte o dodací termin tu
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Žltá
19.0 mm
Polyamid
0,1507 € - 0,3165 € 3850 Na sklade
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Žltá
9.9 mm
Polyamid
0,33 € - 0,693 € 1550 Na sklade
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Žltá
13.2 mm
Polyamid
0,8107 € - 1,7025 € Požiadajte o dodací termin tu
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Žltá
19.5 mm
Polyamid
0,3114 € - 0,654 € 1020 Na sklade
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Žltá
14.2 mm
Polyamid
0,2033 € - 0,427 € 2000 Na sklade
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Žltá
10.6 mm
Polyamid
0,5334 € - 1,12 € 23 Na sklade
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Žltá
16.7 mm
Polyamid
0,7652 € - 1,607 € 150 Na sklade
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Žltá
17.7 mm
Polyamid
0,7253 € - 1,5233 € Požiadajte o dodací termin tu
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Žltá
17.7 mm
Polyamid
Zátka so závitom Závit UNF Polyamid Žltá

10149454

Cenové rozpätie
0,3375 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 - 20 in UNF
  • Materiál
    Polyamid
Zátka so závitom Závit UNF Polyamid Žltá

10149539

Cenové rozpätie
2,5538 € - 1,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    63.6 mm
  • L
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 - 12 in UNF
  • Materiál
    Polyamid
Zátka so závitom Závit UNF Polyamid Žltá

10149447

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
3850 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 - 20 in UNF
  • Materiál
    Polyamid
Zátka so závitom Závit UNF Polyamid Žltá

10149478

Cenové rozpätie
0,693 € - 0,33 €

Úroveň zásob
1550 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 - 16 in UNF
  • Materiál
    Polyamid
Zátka so závitom Závit UNF Polyamid Žltá

10149522

Cenové rozpätie
1,7025 € - 0,8107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    56.3 mm
  • L
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 - 12 in UNF
  • Materiál
    Polyamid
Zátka so závitom Závit UNF Polyamid Žltá

10149485

Cenové rozpätie
0,654 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
1020 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 - 14 in UNF
  • Materiál
    Polyamid
Zátka so závitom Závit UNF Polyamid Žltá

10149461

Cenové rozpätie
0,427 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 - 18 in UNF
  • Materiál
    Polyamid
Zátka so závitom Závit UNF Polyamid Žltá

10149492

Cenové rozpätie
1,12 € - 0,5334 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Materiál
    Polyamid
Zátka so závitom Závit UNF Polyamid Žltá

10149515

Cenové rozpätie
1,607 € - 0,7652 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Materiál
    Polyamid
Zátka so závitom Závit UNF Polyamid Žltá

10149508

Cenové rozpätie
1,5233 € - 0,7253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    43.7 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 - 12 in UNF
  • Materiál
    Polyamid