Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch NPT. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Dá sa inštalovať ručne alebo pomocou nástrčnej hlavy 12-point. Navrhnuté pre pevnosť a odolnosť proti oderu. Vydrží teploty od -40F do 230F (-40C až 110C).
Materiál: Polyetylén HD, PEEK Farba: Červená, Hnedá Skupina SR: SR5759, SRK0083
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | H | L | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-18
|
Červená
|
Polyetylén HD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4-14
|
Červená
|
Polyetylén HD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|||
1420 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2-14
|
Červená
|
Polyetylén HD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
3/8
|
Hnedá
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
1/4
|
Hnedá
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
|
1/8
|
Hnedá
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
|||
8100 Na sklade |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4"
|
Červená
|
Polyetylén HD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
|||
1300 Na sklade |
1.567 in
39.8 mm
|
1-11-1/2
|
Červená
|
Polyetylén HD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku