Menu Hľadať

Odľahčovacie káblové príchytky - skrutkovacie

Na sklade

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Materiál: PA, Polyamid Farba: Čierna, Prírodná, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SRSRCC,

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru Kúpiť
18100 Na sklade
Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
684 Na sklade
Skrutkovacia káblová svorka PA Čierna

10027486


Úroveň zásob
18100 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka základne
    20.0 mm
  • Šírka základne
    5.5 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
Skrutkovacia káblová svorka 3.2 mm Polyamid Prírodná

10112755


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Dĺžka základne
    20.0 mm
  • Šírka základne
    5.5 mm
Skrutkovacia káblová svorka PA Šedá

10089354


Úroveň zásob
684 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Šedá
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ
    1