Menu Hľadať

Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
228 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
25.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
20.0
M5
1,2342 € - 2,0604 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
12.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
30.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
12.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
8.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
50.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
60.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
16.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
4.0
5.0
9.0
Čierna oceľ
10.0
M4
10 Na sklade
16.0
9.0
12.0
18.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
50.0
M10
10 Na sklade
16.0
9.0
12.0
18.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
25.0
M10
10 Na sklade
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
50.0
M6
10 Na sklade
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
30.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
8.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
100.0
M20
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
120.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
70.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
60.0
M20
Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
20.0
M20
  • z/zo 12
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 25.0 11.0 Čierna oceľ

20220365


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 20.0 9.5 Čierna oceľ

20220297


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 12.0 13.0 Čierna oceľ

20220419

Cenové rozpätie
2,0604 € - 1,2342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 30.0 11.0 Čierna oceľ

20220372


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 12.0 16.0 Čierna oceľ

20220518


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 8.0 9.5 Čierna oceľ

20220266


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 50.0 13.0 Čierna oceľ

20220464


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 60.0 13.0 Čierna oceľ

20220471


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 16.0 11.0 Čierna oceľ

20220341


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 5.0 M4 10.0 8.0 Čierna oceľ

20220211


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    10.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 50.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221171


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 25.0 16.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221140


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 50.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221089


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 30.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221065


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 8.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221027


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    8.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 100.0 27.0 Čierna oceľ

20220839


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    100.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 120.0 22.0 Čierna oceľ

20220747


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 70.0 22.0 Čierna oceľ

20220808


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 60.0 27.0 Čierna oceľ

20220891


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    60.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 20.0 27.0 Čierna oceľ

20220853


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    20.0