Menu Hľadať

Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
228 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Kúpiť
0,7854 € - 1,3158 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
16.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
8.0
M5
1,2342 € - 2,0604 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
12.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
12.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
60.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
30.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
60.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
50.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
16.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
4.0
5.0
9.0
Čierna oceľ
10.0
M4
Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
70.0
M20
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
50.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
27.0
16.0
24.0
36.0
Čierna oceľ
40.0
M20
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
40.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
50.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
100.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
80.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
20.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
90.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
80.0
M10
  • z/zo 12
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 16.0 13.0 Čierna oceľ

20220426

Cenové rozpätie
1,3158 € - 0,7854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 8.0 9.5 Čierna oceľ

20220266


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 12.0 13.0 Čierna oceľ

20220419

Cenové rozpätie
2,0604 € - 1,2342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 12.0 16.0 Čierna oceľ

20220518


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 60.0 13.0 Čierna oceľ

20220471


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 30.0 16.0 Čierna oceľ

20220556


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 60.0 16.0 Čierna oceľ

20220587


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 50.0 13.0 Čierna oceľ

20220464


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 16.0 11.0 Čierna oceľ

20220341


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 5.0 M4 10.0 8.0 Čierna oceľ

20220211


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    10.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 70.0 27.0 Čierna oceľ

20220907


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    70.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 50.0 22.0 Čierna oceľ

20220785


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 24.0 M20 40.0 27.0 Čierna oceľ

20220877


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 40.0 18.0 Čierna oceľ

20220679


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 50.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20221010


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 100.0 22.0 Čierna oceľ

20220730


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 80.0 13.0 Čierna oceľ

20220495


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 20.0 18.0 Čierna oceľ

20220648


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 90.0 16.0 Čierna oceľ

20220617


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 80.0 16.0 Čierna oceľ

20220600


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0