Menu Hľadať

Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
228 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
30.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
16.0
M10
1,2444 € - 2,0808 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
10.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
12.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
30.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
40.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
40.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
70.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
8.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
16.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
10.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
100.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
60.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
90.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
70.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
90.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
40.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
20.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
7.0
3.0
4.0
7.0
Čierna oceľ
12.0
M3
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
20.0
M8
  • z/zo 12
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 30.0 13.0 Čierna oceľ

20220440


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 16.0 16.0 Čierna oceľ

20220525


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 10.0 13.0 Čierna oceľ

20220402

Cenové rozpätie
2,0808 € - 1,2444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 12.0 9.5 Čierna oceľ

20220273


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 30.0 11.0 Čierna oceľ

20220372


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 40.0 9.5 Čierna oceľ

20220327


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 40.0 11.0 Čierna oceľ

20220389


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 70.0 16.0 Čierna oceľ

20220594


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 8.0 9.5 Čierna oceľ

20220266


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 16.0 9.5 Čierna oceľ

20220280


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 10.0 11.0 Čierna oceľ

20220334


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 100.0 18.0 Čierna oceľ

20220624


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 60.0 22.0 Čierna oceľ

20220792


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 90.0 22.0 Čierna oceľ

20220822


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 70.0 18.0 Čierna oceľ

20220709


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 90.0 18.0 Čierna oceľ

20220723


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 40.0 13.0 Čierna oceľ

20220457


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 20.0 11.0 Čierna oceľ

20220358


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 4.0 M3 12.0 7.0 Čierna oceľ

20220167


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 20.0 13.0 Čierna oceľ

20220433


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0