Menu Hľadať

Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
228 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
65.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
45.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
75.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
55.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
75.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
45.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
55.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
55.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
50.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
6.0
M5
56 Na sklade
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
70.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
45.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
80.0
M6
10 Na sklade
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
100.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
65.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
30.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
80.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
75.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
55.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
40.0
M16
  • z/zo 12
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 65.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229191


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 45.0 22.0 Čierna oceľ

20226558


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    45.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 75.0 22.0 Čierna oceľ

20226589


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    75.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 55.0 16.0 Čierna oceľ

20226459


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 75.0 13.0 Čierna oceľ

20226404


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    75.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 45.0 13.0 Čierna oceľ

20226381


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 55.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229399


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 55.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229184


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 50.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20228651


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 6.0 9.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229160


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    6.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 70.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229283


Úroveň zásob
56 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 45.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229245


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 80.0 11.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229306


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 100.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229450


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 65.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229412


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 30.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229351


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 80.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229436


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 75.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229771


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    75.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 55.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229733


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 40.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229702


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0