Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.
Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiál | l1 025 | d2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
80.0
|
M16
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
80.0
|
M5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
40.0
|
M12
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
80.0
|
M12
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
140.0
|
M16
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
75.0
|
M12
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
65.0
|
M10
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
70.0
|
M16
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku