Menu Hľadať

Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Na sklade

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
228 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiál l1 025 d2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
100.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
30.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
80.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
80.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
90.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
40.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
110.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
55.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Čierna oceľ
25.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Čierna oceľ
75.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
9.0
12.0
18.0
Čierna oceľ
45.0
M10
Požiadajte o dodací termin tu
13.0
7.0
10.0
16.0
Čierna oceľ
65.0
M8
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
65.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
75.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
11.0
5.5
8.0
13.0
Čierna oceľ
70.0
M6
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
4.5
6.0
10.0
Čierna oceľ
80.0
M5
Požiadajte o dodací termin tu
18.0
11.0
16.0
24.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
75.0
M12
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
50.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
65.0
M16
Požiadajte o dodací termin tu
22.0
14.0
20.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
140.0
M16
  • z/zo 12
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 100.0 18.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229672


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 30.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229689


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 80.0 18.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229658


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 80.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229788


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 90.0 18.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229665


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 40.0 18.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229573


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 110.0 16.0 Čierna oceľ

20226664


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    110.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 55.0 22.0 Čierna oceľ

20226565


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 25.0 22.0 Čierna oceľ

20226534


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    25.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 75.0 18.0 Čierna oceľ

20226527


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 12.0 M10 45.0 16.0 Čierna oceľ

20226442


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 10.0 M8 65.0 13.0 Čierna oceľ

20223595


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 65.0 11.0 Čierna oceľ

20226336


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 75.0 11.0 Čierna oceľ

20226343


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 8.0 M6 70.0 11.0 Čierna oceľ

20225711


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 6.0 M5 80.0 9.5 Čierna oceľ

20226268


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    80.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 16.0 M12 75.0 18.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229641


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 50.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229726


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 65.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229757


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0
Osadená skrutka Šesťhranná hlava 20.0 M16 140.0 22.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20229825


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    140.0