Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s výberom vnútorného šesťhranu, drážky Torx alebo štandardnej drážky.
Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ 416, Titán G2, Titán G5 Farba: , Čierna Skupina SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Typ/prevedenie drážky | d3 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
4.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
Šesťhranný kľúč
|
10.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
8.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
12.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
10.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
Šesťhranný kľúč
|
10.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
Šesťhranný kľúč
|
10.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
22.0
|
Šesťhranný kľúč
|
30.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
100.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
22.0
|
Šesťhranný kľúč
|
30.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
60.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
22.0
|
Šesťhranný kľúč
|
30.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
5.0
|
4.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.0
|
Šesťhranný kľúč
|
8.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
50.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
22.0
|
Šesťhranný kľúč
|
30.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
16.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
Šesťhranný kľúč
|
14.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
25.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
16.0
|
Šesťhranný kľúč
|
20.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
22.0
|
Šesťhranný kľúč
|
30.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
10.0
|
12.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
14.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
10.0
|
16.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
14.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
30.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
Šesťhranný kľúč
|
14.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
8.0
|
30.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
11.0
|
Šesťhranný kľúč
|
12.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
12.0
|
30.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
16.0
|
Šesťhranný kľúč
|
20.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
10.0
|
20.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
Šesťhranný kľúč
|
14.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M2
|
3.0
|
8.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
4.0
|
Šesťhranný kľúč
|
5.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
Šesťhranný kľúč
|
10.0
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku