Menu Hľadať

Odsadené skrutky - vypuklá hlava

Na sklade

Tento rad odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s výberom vnútorného šesťhranu, drážky Torx alebo štandardnej drážky.

  • Drážka s vnútorným šesťhranom je ideálna na presnú montáž a vhodná na použitie tam, kde je k dispozícii menšia plocha.
  • Drážky Torx poskytujú pozitívne zapojenie a rýchle osadenie na prenos krútiaceho momentu pohonu s menším potrebným tlakom smerom nadol.
  • Štandardné drážky sú vhodné pre štandardné čepeľové skrutkovače a vyžadujú menší tlak smerom nadol na drážky dielu ako skrutky so zapustenými otvormi.

Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.
  • Sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele alebo titánu, ktoré poskytujú dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ 416, Titán G2, Titán G5 Farba: , Čierna Skupina SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
1 669 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Typ/prevedenie drážky d3 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
18.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
12.0
Drážka Torx
14.0
Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
14.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
12.0
Šesťhranný kľúč
14.0
Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.0
50.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
4.0
Drážka Torx
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
M5
6.0
4.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
6.0
Drážka Torx
10.0
Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
60.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
22.0
Drážka Torx
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
65.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
18.0
Drážka Torx
24.0
Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.0
14.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
4.0
Drážka Torx
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
75.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
22.0
Drážka Torx
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
90.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
18.0
Drážka Torx
24.0
Požiadajte o dodací termin tu
M4
5.0
40.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
5.0
Drážka Torx
8.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
45.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
18.0
Drážka Torx
24.0
Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.0
40.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
4.0
Drážka Torx
6.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
75.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
Drážka Torx
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
100.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
Drážka Torx
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
40.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
22.0
Drážka Torx
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
22.0
Drážka Torx
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.0
35.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
16.0
Drážka Torx
20.0
Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0
45.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
11.0
Drážka Torx
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
100.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
22.0
Drážka Torx
30.0
Požiadajte o dodací termin tu
M12
16.0
30.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
18.0
Drážka Torx
24.0
  • z/zo 84
Osadená skrutka Vypuklá hlava M8 10.0 18.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20248253


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M8 10.0 14.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20245450


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M3 4.0 50.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20247829


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M5 6.0 4.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20247966


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M16 20.0 60.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20247621


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M12 16.0 65.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20247508


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M3 4.0 14.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20248758


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M16 20.0 75.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20247652


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M12 16.0 90.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20248567


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M4 5.0 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20246891


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M12 16.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20246440


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M3 4.0 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20247805


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M10 12.0 75.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20248406


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M10 12.0 100.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20246396


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M16 20.0 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20248604


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M16 20.0 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20246549


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M10 12.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20248369


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M6 8.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20248154


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M16 20.0 100.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20248703


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Osadená skrutka Vypuklá hlava M12 16.0 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20248451


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0