Menu Hľadať

Skrutkovací nit 8.0 mm (PT) Prírodná

Skrutkovacie nity vyrobené z polymidu 6.6. Kotviaca hlava v tvare nosníka má krížovú drážku. Vďaka dobrým elektroizolačným vlastnostiam sú ideálne na použitie v elektrických a elektronických zostavách. Upevňovací prvok nainštalujte zaskrutkovaním hlavy do zostáv.
Nový kód produktu:

10082133

Starý kód produktu:

113106000002

36500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2773 €
500 - 999 0,2603 €
1000 + 0,2019 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

69,33 €

250 x 0,2773 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Hrúbka steny 2.0 - 8.0 mm
Priemer hlavy 15.0 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Dĺžka kotvy 10.7 mm
Priemer otvoru 6.0 mm
Typ/prevedenie nitu Nity so skrutkou
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Zapustená s krížovou drážkou
Štýl 1
Materiál nitu Polyamid 6.6
Materiál čapu Polyamid 6.6
Farba Prírodná
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás