Štandardné a prémiové protipožiarne návleky chránia káble, hydraulické vedenia a gumové hadice pred extrémnymi teplotami, plameňom, sálavým teplom a únikom tekutého kovu. Vnútorné puzdro má silné izolačné schopnosti a odoláva teplotám až do 700C. Variant Standard má tenší vonkajší kryt ako variant Premium.
Materiál: Silikón Farba: Strieborná farba, Červená, Šedá Skupina SR: SRECAFR, SR6001, SR6002
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný materiál | ID | Farba | Dĺžka kotúča | Materiál | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.102 in
28.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
|||
10308110 | 24,8745 € - 24,8745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.591 in
15.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikón
|
|
Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.591 in
15.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Tkané sklené vlákno
|
0.394 in
10.0 mm
|
Strieborná farba
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikón
|
|||
28,2714 € - 28,2714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.866 in
22.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikón
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Tkané sklené vlákno
|
0.787 in
20.0 mm
|
Strieborná farba
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikón
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.26 in
32.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Tkané sklené vlákno
|
0.984 in
25.0 mm
|
Strieborná farba
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikón
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Tkané sklené vlákno
|
1.181 in
30.0 mm
|
Strieborná farba
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikón
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
2.362 in
60.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
|||
54,635 € - 54,635 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.575 in
40.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikón
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.969 in
50.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
|||
21,9978 € - 21,9978 € | 40 Na sklade |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.394 in
10.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikón
|
||
67,3684 € - 67,3684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.969 in
50.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikón
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.984 in
25.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
|||
27,5819 € - 27,5819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.787 in
20.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikón
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Tkané sklené vlákno
|
0.63 in
16.0 mm
|
Strieborná farba
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikón
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.787 in
20.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
1.378 in
35.0 mm
|
Šedá
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikón
|
|||
28,961 € - 28,961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Výplet zo 6 mikrónového vlákna z kremičitanu vápenatého
|
0.984 in
25.0 mm
|
Červená
|
131.234 ft
40.0 m
|
Silikón
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku