Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | H | Materiál | d | h | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0619 € - 0,1156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,2272 € - 0,5769 € | 700 Na sklade |
Čierna
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
0,1492 € - 0,3631 € | 1935 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
1
|
||
0,1868 € - 0,3718 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1
|
||
0,6595 € - 1,3089 € | 295 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
0,0855 € - 0,1801 € | 250 Na sklade |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
1
|
||
0,1429 € - 0,2648 € | 50 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
1
|
||
0,0952 € - 0,2008 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
||
0,1314 € - 0,2606 € | 421 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,1645 € - 0,325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,1408 € - 0,265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,0859 € - 0,2014 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
0,0808 € - 0,1886 € | 568 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
1
|
||
0,1534 € - 0,3601 € | 500 Na sklade |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
1
|
||
0,0827 € - 0,1718 € | 3104 Na sklade |
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
0,3639 € - 0,8082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,0686 € - 0,1613 € | 895 Na sklade |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,1375 € - 0,3191 € | 1200 Na sklade |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
0,1659 € - 0,1659 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
0,1868 € - 0,3718 € | 1365 Na sklade |
Biela
|
|
Polyetylén LD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku