Menu Hľadať

Okrúhle izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Skupina SR: SR2797

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
177 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka vnútorného závitu Priemer tela Štýl Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka vnútorného závitu A Dĺžka rozpierky Kúpiť
5300 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
4.0 mm
8.0 mm
2000 Na sklade
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
30.0 mm
3600 Na sklade
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
40.0 mm
600 Na sklade
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
45.0 mm
6900 Na sklade
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
5.0 mm
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
2100 Na sklade
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
9.0 mm
18.0 mm
90 Na sklade
3.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
3.0 mm
6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
8.0 mm
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
35.0 mm
2210 Na sklade
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
8.0 mm
20.0 mm
6700 Na sklade
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
15.0 mm
5000 Na sklade
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
5.0 mm
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
20.0 mm
  • z/zo 9
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 6.0 mm M3 16.0 mm

10130964


Úroveň zásob
5300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 6.0 mm M3 30.0 mm

10131046


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 6.0 mm M3 8.0 mm

10130933


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    4.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 6.0 mm M3 20.0 mm

10131015


Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M6 30.0 mm

10177044


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
  • Priemer tela
    12.7 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M6 40.0 mm

10177075


Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
  • Priemer tela
    12.7 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M4 45.0 mm

10176795


Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    9.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 8.0 mm M4 10.0 mm

10131145


Úroveň zásob
6900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 8.0 mm M4 30.0 mm

10131268


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 8.0 mm M4 30.0 mm

10131275


Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 8.0 mm M4 18.0 mm

10131213


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    9.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114


Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    3.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 8.0 mm M4 18.0 mm

10131206


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 8.0 mm M4 35.0 mm

10131282


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 8.0 mm M4 20.0 mm

10131220


Úroveň zásob
2210 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 8.0 mm M4 12.0 mm

10131176


Úroveň zásob
6700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2.5 10.0 mm

10175828


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický M2.5 15.0 mm

10175859


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
  • Priemer tela
    6.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 6.0 mm M3 10.0 mm

10130957


Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Cylindrický 8.0 mm M4 20.0 mm

10131237


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    8.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu A
    10.0 mm