These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
Skupina SR: SR2797
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka vnútorného závitu | Priemer tela | Štýl | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka vnútorného závitu A | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2553 € - 1,2553 € | 70 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5052 € - 1,5052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0797 € - 1,0797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1725 € - 1,1725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0397 € - 1,0397 € | 75 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6407 € - 1,6407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,4607 € - 0,7496 € | 6200 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9407 € - 0,9794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3245 € - 1,3245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,512 € - 0,8334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,559 € - 0,9088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,559 € - 0,9088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8704 € - 1,3683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4607 € - 0,7496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7538 € - 1,189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5945 € - 0,9643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5945 € - 0,9643 € | 6700 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4168 € - 1,4168 € | 100 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4299 € - 1,4299 € | 200 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6407 € - 1,6407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku