Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Štandardné okrúhle koncové uzávery zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt zo závitových a nezávitových rúr, potrubí a tyčí. V závislosti od účelu použitia je k dispozícii štandardná, krátka alebo dlhá forma. Odoláva teplotám až do 70C.Ponúkame vám štandardné, krátke a dlhé krytky.Ideálne na ochranu trubiek, potrubí a spojovacie tyče.Pomáha predchádzať náhodnému posunu. Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná Skupina SR: SR5763
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1244 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1246 € - 0,1749 € | 295 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1174 € - 0,1522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,113 € - 0,1792 € | 13100 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1069 € - 0,1493 € | 12500 Na sklade |
0.185 in
4.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1161 € - 0,1507 € | 17279 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1341 € - 0,1848 € | 14000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1208 € - 0,1678 € | 23750 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku